Alpha stainless
8478UOO080P62
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
Materiał | Nierdzewne, ciężka |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
Kolor | Stal Nierdzewne , Stal Nierdzewne |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
Kolor koło | Natural white |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica koło | 80 mm |
Szerokość bieżnia | 34 mm |
Szerokość koło | 34 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 100 mm |
Szerokość płytki | 85 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Średnica otworu płytki | 9 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha stainless |
---|---|
Funkcje specjalne | Nierdzewne |
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 200 KG |
nośność przy 4 km/h | 200 KG |
Statyczna nośność | 400 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 108 mm |
Szerokość całkowita | 85 mm |
Waga całkowita | 0,38 KG |