Alpha stainless
8470UFX100P30-13
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha stainless |
---|---|
Zastosowania | Catering, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 160 KG |
nośność przy 4 km/h | 160 KG |
Statyczna nośność | 320 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 128 mm |
Szerokość całkowita | 75 mm |
Waga całkowita | 0,76 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Nierdzewne, ciężka |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | Stal Nierdzewne , Stal Nierdzewne |
wysięg | 41 mm |
Promień obrotowy | 91 mm |
zasięg działania koła | 182 mm |
Średnica kopuły | 75 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 34 mm |
Szerokość koło | 34 mm |
Twardość bieżnia (A) | 63 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór na śrubę |
---|---|
średnica otworu trzpień | 13 mm |