Alpha central
3476UFP200P67
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
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 55 mm |
Promień obrotowy | 143,5 mm |
zasięg działania koła | 287 mm |
Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 200 mm |
Szerokość bieżnia | 46 mm |
Szerokość koło | 46 mm |
Twardość bieżnia (A) | 63 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka z centralnym blokowaniem |
---|---|
Długość płytki | 176 mm |
Szerokość płytki | 112 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 77,5 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 13 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha central |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 300 KG |
nośność przy 4 km/h | 300 KG |
nośność przy 6 km/h | 250 KG |
Statyczna nośność | 600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 240 mm |
Szerokość całkowita | 99 mm |
Waga całkowita | 3,13 KG |