Agila
2477PJP125P50
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila |
---|---|
Zastosowania | Catering, Instytucje medyczne, Meble, Meble dla służby zdrowia, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 100 KG |
Statyczna nośność | 200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 160 mm |
Szerokość całkowita | 60 mm |
Waga całkowita | 0,87 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
wysięg | 41 mm |
Promień obrotowy | 131 mm |
zasięg działania koła | 262 mm |
Średnica kopuły | 60 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 125 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 83 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 77 mm |
Szerokość płytki | 67 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 56 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 61,5 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 46,5 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 51,5 mm |
Średnica otworu płytki | 8,5 mm |