Agila
2477DIK100R05-28
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila |
---|---|
Zastosowania | Catering, Instytucje medyczne, Meble, Meble dla służby zdrowia, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 80 KG |
Statyczna nośność | 160 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
wysokość całkowita | 138 mm |
Szerokość całkowita | 60 mm |
Waga całkowita | 1,28 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 43,5 mm |
Promień obrotowy | 131 mm |
zasięg działania koła | 262 mm |
Średnica kopuły | 60 mm |
Koło
Materiał ciała | Arkusze stalowe |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
Łożysko | Łożysko stożkowe |
Kolor koło | pasywowany na niebiesko |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
Szerokość koło | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Trzpień pełny, okrągły |
---|---|
Średnica trzpień | 28 mm |
Długość trzpień | 45 mm |
Położenie gwintu trzpień | 19 mm |
Ilość otworów montażowych trzpień | 2 |