Agila
2477DIK075R47-32-35
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila |
---|---|
Zastosowania | Catering, Instytucje medyczne, Meble, Meble dla służby zdrowia, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 55 KG |
Statyczna nośność | 110 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
wysokość całkowita | 103 mm |
Waga całkowita | 0,61 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
wysięg | 24 mm |
Promień obrotowy | 80 mm |
zasięg działania koła | 160 mm |
Koło
Materiał ciała | Arkusze stalowe |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
Łożysko | Łożysko stożkowe |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 75 mm |
Szerokość bieżnia | 25 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Syntetyczny ekspander, kwadratowy |
---|---|
mocowanie na kołek rozporowy (minimalne) | 32 mm |
mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne) | 35 mm |