Agila
2470UAK050P40
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila |
---|---|
Zastosowania | Catering, Instytucje medyczne, Meble, Meble dla służby zdrowia, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 50 KG |
Statyczna nośność | 100 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 69 mm |
Szerokość całkowita | 43 mm |
Waga całkowita | 0,22 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 24 mm |
Promień obrotowy | 49 mm |
zasięg działania koła | 98 mm |
Średnica kopuły | 41 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
Łożysko | Łożysko stożkowe |
Kolor koło | Szary blaszkowy (RAL7015) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 50 mm |
Szerokość bieżnia | 20 mm |
Szerokość koło | 20 mm |
Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
---|---|
Długość płytki | 60 mm |
Szerokość płytki | 60 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 38 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 48 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 38 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 48 mm |
Średnica otworu płytki | 6,3 mm |