Agila twin
2970DIK050P30-11
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
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 25 mm |
Promień obrotowy | 53 mm |
zasięg działania koła | 106 mm |
Średnica kopuły | 53 mm |
Koło
Materiał ciała | Arkusze stalowe |
---|---|
materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
Łożysko | Łożysko stożkowe |
Kolor koło | pasywowany na niebiesko |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 50 mm |
Szerokość bieżnia | 19 mm |
Szerokość koło | 19 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór na śrubę |
---|---|
średnica otworu trzpień | 11 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila twin |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 60 KG |
Statyczna nośność | 120 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
wysokość całkowita | 69 mm |
Szerokość całkowita | 53 mm |
Waga całkowita | 0,31 KG |