Agila light
1475POO050P30-11
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Doskonała odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
---|---|
Promień obrotowy | 64 mm |
kształt widelec | Poszerzane |
wysięg | 25 mm |
zasięg działania koła | 128 mm |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
Szerokość bieżnia | 18 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
Średnica | 50 mm |
Średnica koło | 50 mm |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór na śrubę |
---|
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila light |
---|---|
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
Statyczna nośność | 80 KG |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
Waga całkowita | 0,1 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 70 mm |