Agila light
1470POO075P40
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
---|---|
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
Odejście | Bardzo dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 25 mm |
Promień obrotowy | 62,5 mm |
zasięg działania koła | 125 mm |
Średnica kopuły | 41 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
Średnica | 75 mm |
Średnica koło | 75 mm |
Szerokość bieżnia | 25 mm |
Szerokość koło | 25 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
---|---|
Długość płytki | 60 mm |
Szerokość płytki | 60 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 38 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 48 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 38 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 48 mm |
Średnica otworu płytki | 6,3 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila light |
---|---|
Zastosowania | Meble |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 50 KG |
Statyczna nośność | 80 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 100 mm |
Szerokość | 44 mm |
Szerokość całkowita | 44 mm |
Waga całkowita | 0,25 KG |