Agila light
1470PAO100P30-11
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
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 28 mm |
Promień obrotowy | 78 mm |
zasięg działania koła | 156 mm |
Średnica kopuły | 41 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 25 mm |
Szerokość koło | 25 mm |
Twardość bieżnia (A) | 91 Shore A |
Twardość bieżnia (D) | 40 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór na śrubę |
---|---|
średnica otworu trzpień | 11 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila light |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 70 KG |
Statyczna nośność | 140 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 125 mm |
Szerokość całkowita | 44 mm |
Waga całkowita | 0,26 KG |