Accessory
S73-10x78 / 10
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
Długość trzpień | 78 mm |
---|---|
Typ mocowania | Trzpień gwintowany z okrągłym kołnierzem, górna część, nitowany |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 160 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,05 KG |
nośność przy 3 km/h | 80 KG |
wysokość całkowita | 9 mm |