Accessory
S70-10x25 / 8
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
Długość trzpień | 25 mm |
---|---|
Typ mocowania | Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 80 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,03 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 6 mm |