Accessory
S70-10x10 / 8
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
---|
Odporność na korozję |
---|
Mocowanie
Długość trzpień | 10 mm |
---|---|
Typ mocowania | Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 80 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,02 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 6 mm |