Accessory
S10-7x25 / 8
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
Obudowa
Średnica gwintu | 25 mm |
---|
Mocowanie
Długość trzpień | 51 mm |
---|---|
Typ mocowania | Trzpień gwintowany , do profili zgodnych z normą DIN 1998 |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 80 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,02 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 8 mm |