Accessory
R10-8x28 / 8
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Wydajność
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
---|
Odporność na korozję |
---|
Obudowa
Średnica kołnierza | 13 mm |
---|
Mocowanie
Typ mocowania | Trzpień gwintowany |
---|---|
Średnica trzpień | 8 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 80 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,02 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 3,5 mm |