Accessory
P41-65x65 / 10
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
Długość otworu płytki (maksymalna) | 47 mm |
---|---|
Długość otworu płytki (minimalna) | 42 mm |
Długość płytki | 65 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 47 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 42 mm |
Szerokość płytki | 65 mm |
Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
Średnica otworu płytki | 6 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 160 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,12 KG |
nośność przy 3 km/h | 80 KG |
wysokość całkowita | 12 mm |