Accessory
P41-42x42 / 10
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
Długość otworu płytki (maksymalna) | 32 mm |
---|---|
Długość płytki | 42 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 32 mm |
Szerokość płytki | 42 mm |
Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
Średnica otworu płytki | 5 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 120 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,06 KG |
nośność przy 3 km/h | 60 KG |