Accessory
P41-38x38/8 blue
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Typ produktu | Akcesorium |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
Statyczna nośność | 80 KG |
wysokość całkowita | 10 mm |
Waga całkowita | 0,04 KG |
Wydajność
Odporność na korozję |
---|
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
---|---|
Długość płytki | 38 mm |
Szerokość płytki | 38 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 27 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 27 mm |
Średnica otworu płytki | 5 mm |