Accessory
P10-40x25 / 8
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
Długość otworu płytki (maksymalna) | 32 mm |
---|---|
Długość płytki | 40 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 32 mm |
Szerokość płytki | 25 mm |
Typ mocowania | Trzpień z płytką w kształcie litery U |
Średnica otworu płytki | 4 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 80 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,03 KG |
nośność przy 3 km/h | 40 KG |
wysokość całkowita | 8 mm |