Accessory
B20-7x36 / 8
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
Typ mocowania | Trzpień bez pierścienia zaciskowego, z kołnierzem |
---|---|
Średnica trzpień | 7 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 60 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,02 KG |
nośność przy 3 km/h | 30 KG |
wysokość całkowita | 4 mm |