Accessory
B10-10x22 / 10
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
Typ mocowania | Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem |
---|---|
Średnica trzpień | 10 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Accessory |
---|---|
Statyczna nośność | 120 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,04 KG |
nośność przy 3 km/h | 60 KG |
wysokość całkowita | 4,5 mm |