3377POR125P62 RAL9011
3377POR125P62 RAL9011
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Doskonała odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, ciężki |
---|---|
Promień obrotowy | 116,5 mm |
kształt widelec | Wąski |
wysięg | 40 mm |
zasięg działania koła | 233 mm |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
Nazwa koło 0 (ERP) | Basetech |
Szerokość bieżnia | 40 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko walcowe |
Średnica | 125 mm |
Średnica koło | 125 mm |
Mocowanie
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
---|---|
Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
Długość płytki | 105 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
Szerokość płytki | 85 mm |
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
Średnica otworu płytki | 9 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Alpha smart |
---|---|
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
Statyczna nośność | 200 KG |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
Waga całkowita | 1,04 KG |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60°C |
Zakres temperatur (minimalny) | -20°C |
nośność przy 3 km/h | 125 KG |
wysokość całkowita | 155 mm |