1670PIO100P50
1670PIO100P50
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
---|---|
Promień obrotowy | 88 mm |
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
wysięg | 38 mm |
zasięg działania koła | 176 mm |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
Nazwa koło 0 (ERP) | Puretech |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
Średnica | 100 mm |
Średnica koło | 100 mm |
Mocowanie
Długość otworu płytki (maksymalna) | 61,5 mm |
---|---|
Długość otworu płytki (minimalna) | 56 mm |
Długość płytki | 77 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 51,5 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 46,5 mm |
Szerokość płytki | 67 mm |
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
Średnica otworu płytki | 8,5 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Agila smart |
---|---|
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
Statyczna nośność | 120 KG |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Waga całkowita | 0,54 KG |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60°C |
Zakres temperatur (minimalny) | -20°C |
nośność przy 3 km/h | 60 KG |
wysokość całkowita | 135 mm |