Zwenkwielen
Wendbare allrounder – met wielen krijgt u elke bocht
Het zwenkwiel maakt transportmiddelen van elk formaat en gewicht behendig en gemakkelijk te besturen. Het maakt veelvuldige richtingsveranderingen mogelijk – een must voor bijvoorbeeld winkelwagentjes – en blijft zelfs manoeuvreerbaar in krappe ruimtes. Een transportmiddel dat alleen met zwenkwielen is uitgerust, kan ook ter plekke gemakkelijk in alle richtingen worden gedraaid.
Vanwege deze mobiliteit is het wiel niet geschikt voor lang rechtdoor rijden. Voor toepassingen die zowel goed rechtdoor moeten rijden als wendbaar moeten zijn, worden zwenkwielen vaak gecombineerd met bokwielen. De meest gebruikelijke opstelling is dat er twee zwenkwielen aan de ene en twee bokwielen aan de andere kant van het transportmiddel worden gemonteerd. Het voordeel: Het transportmiddel kan zo ideaal rechtdoor rijden en bochten maken.
Voor veel apparaten is naast de beweging ook een stabiele en veilige stand enorm belangrijk. Of het nu een verkoopstand of een steiger op wielen betreft – zonder vergrendeling of rem kan het erg gevaarlijk worden. TENTE heeft daarom zijn zwenkwielen uitgerust met verschillende vergrendelingstechnieken. Een snelle en betrouwbare beveiliging tegen wegrollen wordt bijvoorbeeld verzekerd door onze centraal vergrendelbare systemen, die meerdere wielen met slechts één beweging blokkeren of vrijgeven. Een andere vergrendelingstechniek is de totale vergrendeling. Hierbij worden het wiel en de zwenking van een zwenkwiel geblokkeerd. De richtingsvergrendeling vereenvoudigt daarentegen het rijden op rechte stukken omdat alleen de rotatie van het wiel geblokkeerd wordt. Het zwenkwiel wordt zo een bokwiel en dit vereenvoudigt de hantering op rechte stukken, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van ziekenhuisbedden.
Neem contact met ons op als u op zoek bent naar de ideale zwenkwielen voor uw toepassing. Samen met onze vriendelijke servicemedewerkers vindt u gegarandeerd de juiste oplossing voor uw toepassing in ons brede productassortiment.