Wielen: oplossingen
Als fabrikant van wielen en zwenkwielen hebben we gedurende meer dan 90 jaar verschillende producten ontwikkeld waarmee de toepassingen van onze klanten altijd op rolletjes lopen. Om het gemak en de efficiëntie te verhogen of de onderhoudskosten te verlagen, ontwikkelen we voortdurend innovatieve en nieuwe oplossingen voor wielen. Daarbij streven we vijf doelstellingen na voor onze klanten:
1. Productiviteit
De productiviteit van onze klanten hangt er niet in de laatste plaats van af dat de wielen goed lopen. Dit is van toepassing op het rijcomfort, eenvoudig remmen en het vergrendelen van de wielen maar ook een eenvoudige montage en snelle werkprocessen door een goed te begrijpen etikettering van de wielen of verpakkingen.
2. Design
Naast de functionaliteit is het ontwerp vaak een belangrijk criterium van wielen. Vooral bij meubels kunnen mooie wielen een goed verkoopargument zijn. TENTE wielen zijn al diverse keren bekroond met designawards. Ze kunnen verder individueel worden aangepast, bijvoorbeeld met een logo en verschillende kleuren.
3. Veiligheid
TENTE-oplossingen op het gebied van veiligheid beschermen personen, producten en toepassingen. Ze variëren van lage bouwhoogte tot dodemansvergrendeling en actieve ondersteuning tijdens het remmen zoals Linea e-lock tot kabelbeschermers. Deze ontwikkelingen verminderen het risico op letsel, zorgen voor de goede werking en beschermen elektrische componenten.
4. Houdbaarheid
Als de wielen een goede duurzaamheid hebben, dan dalen onder andere de onderhoudskosten. TENTE wielen zijn indien nodig hitte- en corrosiebestendig en wasbaar. Speciale heavy duty-wielen zijn zelfs bij langdurig gebruik bestand tegen zware belasting..
5. Duurzaamheid
Instandhouding en duurzaamheid zijn belangrijke kenmerken in de economie. Ook wij zetten ons hiervoor in en we werken met milieuvriendelijke materialen die voldoen aan de Europese richtlijnen, zoals REACH en RoHS.
Hebt u vragen over onze mobiliteitsoplossingen?
Neem contact met ons op als u vragen hebt over onze producten of als u individuele oplossingen voor wielen nodig hebt – wij helpen u graag! Ook na de aankoop ondersteunen wij u wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld in het geval van technische problemen of vragen met betrekking tot de installatie.