![](https://cdn.tente.com/media/70/4f/6d/1698411115/252-routenzug-desktop.jpg)
Routetrein
Een routetrein is een modern transportsysteem dat wordt gebruikt voor just-in-time afhandeling in de assemblagelijn. Vooral op luchthavens en treinstations, maar ook in logistieke centra bij de orderpicking dragen routetreinen als favoriet transportmiddel bij aan de efficiëntie van de werkprocessen.
Werking van een routetrein
Er bestaan verschillende soorten routetreinen. Het transportmiddel trekt een hydraulisch of pneumatisch beweegbare lastdrager, die een op wielen gemonteerde lastdragers meetrekt. Dit gebeurt automatisch of anders handmatig. Gewoonlijk worden routetreinen gebruikt als zogenaamde rondloopmodellen. Een bemande trekmachine manoeuvreert een willekeurig aantal aanhangers met lading van de ophaal- naar de eindbestemming langs een vooraf bepaalde route binnen de installatie. Mogelijke stations in industriële omgevingen zijn bijvoorbeeld magazijn, montage en productie. Aangekomen op de bestemming, kunnen de goederen variabel en snel in de vorm van een enkele aanhanger of ladingdrager worden weggenomen.
Robuuste wielen voor ladingdragers
Bij TENTE krijgt u wielen en zwenkwielen voor elke toepassing. Zo zijn er ook speciale wielen beschikbaar die zijn aangepast aan de omstandigheden in de logistiek en in andere toepassingen waar transportsystemen zoals routetreinen worden gebruikt. Robuuste materialen, solide productie en duurzame kwaliteit worden gecombineerd in het productportfolio van de wielenfabrikant.