![](https://cdn.tente.com/media/16/06/3c/1698392304/372-industrierollen-desktop.jpg)
Industriële wielen
In verschillende industrieën moeten wielen vaak aan hoge eisen voldoen. Of ze nu worden gebruikt bij extreem hoge temperaturen, voortdurend worden blootgesteld aan chemische invloeden of zeer zware ladingen moeten dragen; industriële wielen moeten zeer stabiel en van hoge kwaliteit zijn, zodat alles onder deze omstandigheden altijd op rolletjes loopt.
Op luchthavens, in de productie of in het leger - industriële wielen worden in veel verschillende gebieden toegepast. De transportapparaten-, apparaatwielen of ook heavy duty-wielen worden bijvoorbeeld gebruikt op heftrucks, vuilniscontainers, mobiele kranen en trappen en platforms en vele andere toepassingen.
Neem contact met ons op als u vragen hebt over welk wiel geschikt is voor een specifieke toepassing: Wij vinden de ideale oplossing voor u!
Toepassingsgebieden van de wielen
Op luchthavens, in de productie of in het leger - industriële wielen worden in veel verschillende gebieden toegepast. De transportapparaten, apparaten- of ook worden bijvoorbeeld gebruikt op heftrucks, vuilniscontainers, mobiele kranen en trappen en platforms en vele andere toepassingen.
Neem contact met ons op als u vragen hebt over welk wiel geschikt is voor een specifieke toepassing: Wij vinden de ideale oplossing voor u!