![](https://cdn.tente.com/media/38/e0/dc/1698410611/414-laufbelagsmaterial-vollgummi-desktop.jpg)
Loopvlakmateriaal: Massief rubber
Wielen van massief rubber worden gebruikt in vele industrietakken, bijvoorbeeld op transportapparaten in de transporttechniek en op afvalcontainers. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende Shore-hardheden en kunnen vrijwel overal worden gebruikt.
Naast de eenvoudige uitvoering van massieve rubberbanden kunnen ook andere varianten worden geproduceerd. Waaronder banden van twee componenten die een groter draagvermogen en een kleinere rij-, rol- en zwenkweerstand hebben. Een andere optie zijn wielen met elastische rubberen banden. Deze bieden een veel beter rijcomfort en zelfs een hoger laadvermogen dan de variant van twee componenten. Hierdoor kunnen ze ook worden gebruikt voor korte periodes bij hogere temperaturen. De massief rubberen wielen zijn meestal zwart, maar er zijn ook uitvoeringen die geen sporen achterlaten. Ook elektrisch geleidende massieve rubberbanden zijn een optie.
Voor speciale eisen, bieden we ook altijd individuele oplossingen op maat. Neem hiervoor contact met ons op zodat we samen met u massieve rubberbanden kunnen samenstellen die passen bij uw behoeften!
Verschillende soorten massieve rubberbanden
Naast de eenvoudige uitvoering van massieve rubberbanden kunnen ook andere varianten worden geproduceerd. Waaronder banden van twee componenten die een groter draagvermogen en een kleinere rij-, rol- en zwenkweerstand hebben. Een andere optie zijn wielen met elastische rubberen banden. Deze bieden een veel beter rijcomfort en zelfs een hoger laadvermogen dan de variant van twee componenten. Hierdoor kunnen ze ook worden gebruikt voor korte periodes bij hogere temperaturen. De massief rubberen wielen zijn meestal zwart, maar er zijn ook uitvoeringen die geen sporen achterlaten. Ook elektrisch geleidende massieve rubberbanden zijn een optie.
Voor speciale eisen, bieden we ook altijd individuele oplossingen op maat. Neem hiervoor contact met ons op zodat we samen met u massieve rubberbanden kunnen samenstellen die passen bij uw behoeften!