![](https://cdn.tente.com/media/a2/4f/24/1698405540/467-widerstand-desktop.jpg)
Weerstand
Bij weerstand van wielen en zwenkwielen maakt men onderscheid tussen de rol- en zwenkweerstand enerzijds en de elektrische weerstand anderzijds. Om een transporapparaat te laten bewegen en te besturen moet er kracht worden uitgeoefend. Deze kracht wordt ook wel rol- en zwenkweerstand genoemd. De elektrische weerstand heeft daarentegen betrekking op de elektrische geleidbaarheid.
Als u een apparaat in beweging wilt brengen, dan moet u eerst de aanloopweerstand overwinnen. De manoeuvreerbaarheid van het apparaat wordt beïnvloed door de rol- en zwenkweerstand. De weerstand is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:
- Belasting
- Wieldiameter
- Lagertype
Het type, aantal en de plaatsing van de wielen hebben invloed op de manoeuvreerbaarheid. Een apparaat dat alleen vooruit moet rijden, kan bijvoorbeeld alleen met bokwielen worden uitgerust. Als er moet worden gestuurd, dan is een combinatie van bok- en zwenkwielen of zwenkwielen met richtingvergrendeling ideaal.
Elektrische weerstand
De elektrische weerstand beschrijft welke elektrische spanning nodig is om door een geleider, een elektrische stroomsterkte te laten stromen. Antistatische en elektrisch geleidende wielen en zwenkwielen van TENTE beschermen tegen elektrostatische ontlading. Elektrisch geleidende wielen en zwenkwielen zijn wielen waarvan de Ohmse weerstand lager is dan 104 Ω. De Ohmse weerstand van antistatische wielen en zwenkwielen is lager dan 107 Ω.
Elektrisch geleidende wielen en zwenk zijn bijvoorbeeld belangrijk in de medische sector, omdat elektrostatische ontladingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ook in de industriële sector worden ze vaak gebruikt. De zorgvuldige kwaliteitscontrole van TENTE zorgt ervoor dat de wielen en zwenkwielen aan de hoogste eisen voldoen.