![](https://cdn.tente.com/media/05/72/4f/1698657407/299-schwenkwiderstand-desktop.jpg)
Zwenkweerstand
Een soort weerstand op de wielen en zwenkwielen, is de zwenkweerstand. Het is de kracht die moet worden toegepast om het rollende apparaat in beweging te houden en te manoeuvreren. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze zwenkweerstand en de aanloopweerstand. Laatstgenoemde beschrijft de kracht die nodig is om een apparaat in rust in beweging te zetten.
De zwenkweerstand hangt af van verschillende factoren. Deze omvatten het loopvlak en de loopvlakhardheid en de vlucht. Ook de bodemeigenschappen zijn van belang. In principe geldt daarbij: zachte ondergrond = hard wiel en vice versa. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de zwenklagersoort, de kogeldiameter en de belasting waartegen de wielen bestand moeten zijn.
Daarnaast is het aantal, de soort en de plaats van de wielen relevant voor de wendbaarheid. Als bijvoorbeeld alleen bokwielen op een apparaat zijn gemonteerd, dan kan het zeer slecht worden gedraaid maar heeft het wel een zeer goede rijstabiliteit. Als bok- en zwenkwielen gecombineerd worden, of als zwenkwielen met richtingvergrendeling worden gebruikt, dan kan het apparaat probleemloos in alle richtingen worden gestuurd. Welk soort wielen in welke combinatie moet worden gekozen is daarom afhankelijk van welke functie het apparaat moet vervullen. Moet het vaak worden gedraaid en in verschillende richtingen worden gestuurd, dan zijn zwenkwielen van essentieel belang. Maar als er voornamelijk rechtdoor moet worden gereden, dan zorgen bokwielen voor een stabielere rit.
Daarnaast is het aantal, de soort en de plaats van de wielen relevant voor de wendbaarheid. Als bijvoorbeeld alleen bokwielen op een apparaat zijn gemonteerd, dan kan het zeer slecht worden gedraaid maar heeft het wel een zeer goede rijstabiliteit. Als bok- en zwenkwielen gecombineerd worden, of als zwenkwielen met richtingvergrendeling worden gebruikt, dan kan het apparaat probleemloos in alle richtingen worden gestuurd. Welk soort wielen in welke combinatie moet worden gekozen is daarom afhankelijk van welke functie het apparaat moet vervullen. Moet het vaak worden gedraaid en in verschillende richtingen worden gestuurd, dan zijn zwenkwielen van essentieel belang. Maar als er voornamelijk rechtdoor moet worden gereden, dan zorgen bokwielen voor een stabielere rit.