![](https://cdn.tente.com/media/d0/d5/b4/1698397069/237-pak-desktop.jpg)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen: PAK
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn organische verbindingen die bestaan uit twee of meer aromatische ringsystemen. Sommige van deze verbindingen worden beschouwd als kankerverwekkend. PAK's zitten onder andere in elastomeren en rubber materiaal, in kunststoffen, lakken, kleurstoffen en andere coatings. Deze materialen worden gebruikt voor wielen en zwenkwielen, evenals voor speelgoed, schoenen, gereedschap of fietshandvatten en vele andere voorwerpen voor dagelijks gebruik. Om het risico op kanker te verminderen, zet het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zich samen met de Zentralen Erfahrungsaustauschkreis (ZEK) in om het gebruik ervan beperken.
Richtwaarden voor de PAK-concentratie
BfR en ZEK hebben in het kader van REACH-verordening een voorstel ontwikkeld voor de beperking van PAK's in consumentengoederen. De beperkingen zijn onderverdeeld in drie categorieën, op basis van hoeveel huid- of levensmiddelcontact bij de producten voorspelbaar is. De wielen en zwenkwielen van TENTE maken deel uit van categorie 3 voor materialen met een voorspelbaar huidcontact van maximaal 30 seconden of zonder huidcontact. In deze categorie is maximaal 20 mg benzo[a]pyreen per kg en in totaal 200 mg/kg van alle 16 PAK's toegestaan.
De 16 "Priority Pollutants" in de PAK-groep
De volgende koolwaterstoffen behoren tot de PAK's, die onder de voorgestelde beperking vallen van de BfR:
- Nafthaleen (C10H8)
- Acenafthyleen (C12H8)
- Acenaftheen (C12H10)
- Fluoreen (C13H10)
- Fenantreen (C14H10)
- Anthraceen (C14H10)
- Fluorantheen (C16H10)
- Pyreen (C16H10)
- Chryseen (C18H12)
- Benzo[a]anthraceen (C18H12)
- Benzo[b]fluorantheen (C20H12)
- Benzo[k]fluorantheen (C20H12)
- Benzo[a]pyreen (C20H12)
- Indeno[1,2,3-cd]pyreen (C23H13)
- Dibenzo[ah]anthraceen (C22H14)
- Benzo[ghi]peryleen (C22H12)
De stoffen zijn in eerste instantie door het Environmental Protection Agency (EPA) van de VS gedefinieerd als de zogenaamde Priority Pollutants, daarom worden ze vaak "EPA-PAK" genoemd.
De producten van TENTE voldoen aan alle richtlijnen met betrekking tot de concentratie van PAK's.