![](https://cdn.tente.com/media/23/e9/de/1698409816/418-laufbelagsmaterial-kunststoff-desktop.jpg)
Loopvlakmateriaal: Kunststof
Wielen met een loopvlak uit kunststof worden bijvoorbeeld gebruikt voor kleine meubels of in de industriële sector. Ze kunnen worden uitgerust met verschillende soorten lagers zoals glijlagers, kogellagers of rollagers, die verschillende roleigenschappen hebben en voldoen aan uiteenlopende eisen.
Eén van de voordelen van kunststof wielen is het hygiënische aspect. TENTE wielen van geselecteerd kunststof, met verchroomde stalen onderdelen en componenten van roestvrij staal zijn wasbaar en bestand tegen vele reinigingsmiddelen. Dit betekent dat ze zonder problemen regelmatig kunnen worden gereinigd en dus op lange termijn kunnen voldoen aan de hoge hygiëne-eisen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie of in de medische en farmaceutische technologie.
Een nadeel van kunststof is echter dat het een niet-geleidend materiaal is. Als de wielen opladen door wrijving, dan kan de resulterende spanning niet wegstromen en komt het bij het dichtstbijzijnde geaarde contact tot een elektrostatische ontlading, wat gevaarlijk kan zijn. Om dit te voorkomen, kunnen er aan TENTE kunststof wielen stoffen worden toegevoegd om ze elektrisch geleidend te maken.
Heeft u vragen over de eigenschappen en toepassingen van kunststof wielen? Neem dan contact met ons – wij adviseren u graag!
Voor- en nadelen van kunststof wielen
Eén van de voordelen van kunststof wielen is het hygiënische aspect. TENTE wielen van geselecteerd kunststof, met verchroomde stalen onderdelen en componenten van roestvrij staal zijn wasbaar en bestand tegen vele reinigingsmiddelen. Dit betekent dat ze zonder problemen regelmatig kunnen worden gereinigd en dus op lange termijn kunnen voldoen aan de hoge hygiëne-eisen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie of in de medische en farmaceutische technologie.
Een nadeel van kunststof is echter dat het een niet-geleidend materiaal is. Als de wielen opladen door wrijving, dan kan de resulterende spanning niet wegstromen en komt het bij het dichtstbijzijnde geaarde contact tot een elektrostatische ontlading, wat gevaarlijk kan zijn. Om dit te voorkomen, kunnen er aan TENTE kunststof wielen stoffen worden toegevoegd om ze elektrisch geleidend te maken.
Heeft u vragen over de eigenschappen en toepassingen van kunststof wielen? Neem dan contact met ons – wij adviseren u graag!