![](https://cdn.tente.com/media/1d/e7/bf/1698411007/351-triangelrollen-desktop.jpg)
Triangelwielen
Om zware lasten te vervoeren, maar tegelijkertijd te zorgen voor een zeer goede manoeuvreerbaarheid, zijn triangelwielen een goede optie. Drie zwenkwielen worden hierbij op een plaat geschroefd, die weer op plaat op de toepassing wordt bevestigd. De reeds hoge belastbaarheid van elk zwenkwiel wordt daarbij vermenigvuldigd.
Dankzij de zeer hoge belastbaarheid zijn de triangelwielen geschikt voor zware toepassingen. Bovendien is het door de constructie en plaatsing van de wielen mogelijk om de lading zelfs in de kleinste ruimtes te manoeuvreren. Dit is bijvoorbeeld een voordeel in het theater waar regelmatig zware podiumapparatuur moet worden vervoerd.
Dankzij de robuustheid en duurzaamheid zijn de wielen ook bestand tegen langdurige belasting. Ze kunnen ook flexibel worden gebruikt op een breed scala aan vloerbedekkingen en voldoen daarmee aan alle eisen voor mobiliteit. Een ander belangrijk punt voor de theaterindustrie: Ze kunnen geruisloos worden verplaatst, zodat ze ook tijdens een voorstelling hun rol perfect kunnen vervullen.
Structuur en varianten van de wielen
De TENTE-triangelwielen van de serie 3470 hebben een behuizing van staalplaat en een zwenklager met dubbele kogelkrans. Als bevestiging wordt een schroefplaat gebruikt. Het draagvermogen is afhankelijk van de uitvoering. Op verzoek kunnen verschillende wielvarianten en -maten worden gebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld wielmaten van 100 mm tot 250 mm mogelijk, het maximale draagvermogen ligt tussen 160 kg en 1000 kg. Een hoogwaardige kogellager ondersteunt het rijcomfort en de wendbaarheid bij alle wielvarianten. Voor het wiellichaam kunnen bijvoorbeeld polyamide of aluminium worden gebruikt en voor het loopvlak polyurethaan of elastische banden. Indien nodig zijn ook speciale oplossingen mogelijk, die aan alle individuele eisen voldoen.