![](https://cdn.tente.com/media/39/9d/43/1698410090/483-laufbelagsmaterial-polyurethan-desktop.jpg)
Loopvlakmateriaal: Polyurethaan
Een veel gebruikt materiaal voor de loopvlakken van wielen en zwenkwielen is polyurethaan (PUR). PUR beschikt over elastische eigenschappen en is zeer robuust. De robuustheid maakt het materiaal ideaal voor wielen en zwenkwielen die hoge belastingen moeten kunnen weerstaan.
Polyurethaan is een vloervriendelijk loopvlak dat elastisch, slijtvast en zeer bestand is tegen veel middelen. Bovendien worden de loopvlakken uit PUR gekenmerkt door een lage rolweerstand en daardoor door een hoog rijcomfort. Polyurethaan heeft echter niet de voorkeur als oplossing tegen bijzonder hoge of lage temperaturen. Het kan zijn dat het draagvermogen dan wordt verminderd en de stijfheid toeneemt.
Wij helpen u indien nodig graag om het juiste loopvlak voor uw wielen en zwenkwielen te vinden, van polyurethaan, rubber, roestvrij staal of een ander materiaal. Neem contact met ons op. Als u vragen hebt over onze producten of op zoek bent naar een bijzondere individuele oplossing dan staan we voor u klaar met kennis en ervaring.
Polyurethaan als loopvlak voor wielen
Polyurethaan is een vloervriendelijk loopvlak dat elastisch, slijtvast en zeer bestand is tegen veel middelen. Bovendien worden de loopvlakken uit PUR gekenmerkt door een lage rolweerstand en daardoor door een hoog rijcomfort. Polyurethaan heeft echter niet de voorkeur als oplossing tegen bijzonder hoge of lage temperaturen. Het kan zijn dat het draagvermogen dan wordt verminderd en de stijfheid toeneemt.
Wij helpen u indien nodig graag om het juiste loopvlak voor uw wielen en zwenkwielen te vinden, van polyurethaan, rubber, roestvrij staal of een ander materiaal. Neem contact met ons op. Als u vragen hebt over onze producten of op zoek bent naar een bijzondere individuele oplossing dan staan we voor u klaar met kennis en ervaring.