![](https://cdn.tente.com/media/dd/85/f6/1698404056/408-luftreifen-desktop.jpg)
Luchtbanden: hoog rijcomfort, zelfs op een oneffen ondergrond
Luchtbanden, vooral bekend van auto's en fietsen, worden ook in vele andere gebieden toegepast. Ze zijn geschikt voor zowel gebruik binnen als buiten en bieden een bijzonder hoge bescherming van de ondergrond.
In de rubberen banden bevindt zich perslucht die de wielbelasting draagt en oneffenheden van de ondergrond tijdens het rijden kan compenseren. Hierdoor bieden de banden zelfs bij een slechte ondergrond groot rijcomfort en een lage rolweerstand. Om de goede loopeigenschappen permanent te houden, moet erop gelet worden dat de bandenspanning niet te hoog of te laag is.
Luchtbanden zijn bestand tegen vele agressieve middelen en kunnen daardoor in veel gebieden worden ingezet. Bovendien zijn de banden met hun solide gelaste staalconstructie geschikt voor zware lasten en kunnen ze derhalve worden gebruikt voor heavy duty-toepassingen.
Ply-Rating van luchtbanden
Bij luchtbanden wordt de zogenaamde Ply Rating (PR) aangegeven, een aanduiding voor de sterkte van het karkas. Bij dezelfde omvang van de band staat een hoger PR-nummer voor grotere stabiliteit en hogere sterkte. Lichtere banden zijn meestal ongeveer 2-4 PR, terwijl zwaardere banden minstens een ply-rating van 6 hebben.
Bij Ply Rating dient te worden opgemerkt dat de informatie alleen direct kan worden vergeleken bij banden van dezelfde grootte. Als de banden verschillen in grootte, dan zijn de eigenschappen zelfs bij dezelfde Ply Rating verschillend.