![](https://cdn.tente.com/media/d1/ca/15/1698651866/479-waschbare-rollen-desktop.jpg)
Wasbare wielen voor gebruik bij strenge hygiënische voorschriften
Wielen die worden gebruikt onder bepaalde voorwaarden moeten wasbaar zijn. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en grootkeukens gelden strenge hygiënische voorschriften. Hier moeten ook de mobiele apparaten regelmatig worden schoongemaakt. Dit gebeurt meestal onder hoge druk en bij hoge temperatuur. Als wielen niet wasbaar zijn, kunnen ze roesten.
Eigenschappen van wasbare wielen
Vooral in ziekenhuizen zijn er vaak machinale wasinstallaties die qua werking vergelijkbaar zijn met autowasstraten. Hier worden ziekenhuisbedden ingeschoven om ze grondig te desinfecteren en te reinigen. Om de ziekenhuisbedwielen hiertegen bestand te maken, worden ze gemaakt van kwalitatief hoogwaardig verchroomde plaatstaal en componenten van roestvrijstaal. Alleen de lagers zijn kwetsbaar tijdens het reinigen. Bij wasbare wielen worden ze echter afgedicht zodat water en reinigingsmiddelen niet in het lager kunnen dringen. Als er wasbare wielen worden gebruikt, is het belangrijk dat ook de bevestiging is afgedicht. Hier moet bij aanschaf van het apparaat op worden gelet, de betreffende fabrikant is hiervoor verantwoordelijk.
TENTE wielen: wasbaar en roestvrij
TENTE wielen zijn wasbaar, roestvrij en elektrisch geleidend. De wielen met een wiellichaam van polyamide en een loopvlak van polyurethaan hebben een afgedichte precisiekogellager. Een roestvrij stalen behuizing zorgt ook voor een verbeterde corrosiebestendigheid. Deze wielen zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar in de serie beddenwielen TENTE Integral die sinds 1950 constant verder ontwikkeld zijn en al zijn bekroond met prijzen voor het design.
Hebt u vragen over onze wielen en zwenkwiel of waaruit een wasbaar wiel moet bestaan? Neem dan contact met ons op – wij adviseren u graag uitvoerig. We delen ook graag onze grote expertise en know-how met u als u een individuele systeemoplossing nodig hebt.