![](https://cdn.tente.com/media/57/44/47/1698406769/570-fahrgeraeusche-desktop.jpg)
Loopgeluid
Bij het gebruik van transportmiddelen is een onaangenaam loopgeluid natuurlijk ongewenst. Om de stilst mogelijke TENTE wielen voor uw toepassing te vinden, moet u niet alleen rekening houden met de kwaliteit van de wielen, maar ook met de hardheid van het loopvlak en het soort vloer.
Deze factoren beïnvloeden het loopgeluid
In principe kan worden gezegd dat harde wielen worden gebruikt op zachte vloeren en zachte wielen op harde vloeren. Zachte loopvlakken zijn doorgaans stiller en produceren minder geluid. Bij hardere wielen kan meer rijgeluid optreden, vooral bij hobbels veroorzaakt door oneffenheden in de vloer. Op zachte oppervlakken of bij lichte lading lopen echter ook harde wielen met minder geluid en bieden ze een hoog rijcomfort.
Naast wielen met een hard en zacht loopvlak, krijgt u bij ons ook het TENTE hybride wiel (HUR). Dit wiel combineert een hard polyamide loopvlak met een zachte rubberen kern. Daarom kunnen we u een hard, maar toch geluiddempend wiel aanbieden, dat op zachte en hardere vloeren gebruikt kan worden.
Vind geschikte wielen bij TENTE
Op onze productpagina's vindt u onder het kopje technische gegevens niet alleen informatie over loopeigenschappen, slijtvastheid en corrosiebestendigheid, maar ook een categorie "loopgeluid". De schaal geeft aan hoe de wielen zich gedragen met betrekking tot de geluidsemissie onder testomstandigheden. Een hogere waarde betekent minder loopgeluid. Als je vragen hebt over TENTE wielen of als je advies wilt over verschillende onderwerpen met betrekking tot de keuze van geschikte producten, helpen we je graag verder.