![](https://cdn.tente.com/media/g0/83/91/1698390173/316-bodenverhaeltnisse.jpg)
Bodemeigenschappen
De bodemeigenschappen beïnvloeden welke wielen moeten worden gekozen. Het principe is dat zachte wielen worden gebruikt op een harde vloer in dat op een zachte vloer harde wielen worden gebruikt.
In industriële werkruimtes zijn de vloeren niet altijd glad en gelijkmatig zoals in een woning of kantoor. In plaats daarvan moeten wielen op gedeeltelijk ongelijkmatige of ruwe oppervlakken worden gebruikt. Dit stelt hogere eisen aan de loopvlakken. Daarnaast moet rekening worden gehouden met andere bijzonderheden. Zo mogen de wielen geen afdruk op de grond achterlaten en moet het materiaal bestand zijn tegen chemicaliën, hitte, veroudering en nog veel meer.
Voor gladde en gelijkmatige vloer zijn bijvoorbeeld wielen van polyamide of polyurethaan geschikt, die zowel geluidsarm zijn als de vloer beschermen en een lage rolweerstand hebben. Voor ruwe maar gelijkmatige vloeren kunnen bijvoorbeeld wielen worden gebruikt met een wiellichaam van gietijzer en een loopvlak van polyurethaan. Een andere optie is een wiellichaam van polyamide met een bekleding van polyurethaan. Deze wielen zijn verder slijtvast en scheurvast en lopen heel stil.
Bij gladde maar ongelijkmatige vloeren worden luchtbanden aanbevolen. Deze wielen kunnen kleine obstakels overwinnen en zijn schokdempend. Daarbij moet er altijd op gelet worden dat de wielen de juiste luchtdruk hebben zodat het bandoppervlak niet kapot gaat.
Voor werkruimtes met ruwe en ongelijke vloeren en buitenruimtes zijn gegoten wielen of wielen met elastisch rubberen loopvlak ideaal. Gegoten wielen zijn zeer slagvast en daardoor geschikt voor hoge belasting. Ze hebben een zeer lange levensduur en lage slijtage van het loopvlak. De elastische rubberen wielen hebben een harde rubberen kern met een zachte loopvlak en lopen heel licht. De rolweerstand is laag.
De juiste wielen voor werkruimtes en buitenruimtes
In industriële werkruimtes zijn de vloeren niet altijd glad en gelijkmatig zoals in een woning of kantoor. In plaats daarvan moeten wielen op gedeeltelijk ongelijkmatige of ruwe oppervlakken worden gebruikt. Dit stelt hogere eisen aan de loopvlakken. Daarnaast moet rekening worden gehouden met andere bijzonderheden. Zo mogen de wielen geen afdruk op de grond achterlaten en moet het materiaal bestand zijn tegen chemicaliën, hitte, veroudering en nog veel meer.
Voor gladde en gelijkmatige vloer zijn bijvoorbeeld wielen van polyamide of polyurethaan geschikt, die zowel geluidsarm zijn als de vloer beschermen en een lage rolweerstand hebben. Voor ruwe maar gelijkmatige vloeren kunnen bijvoorbeeld wielen worden gebruikt met een wiellichaam van gietijzer en een loopvlak van polyurethaan. Een andere optie is een wiellichaam van polyamide met een bekleding van polyurethaan. Deze wielen zijn verder slijtvast en scheurvast en lopen heel stil.
Bij gladde maar ongelijkmatige vloeren worden luchtbanden aanbevolen. Deze wielen kunnen kleine obstakels overwinnen en zijn schokdempend. Daarbij moet er altijd op gelet worden dat de wielen de juiste luchtdruk hebben zodat het bandoppervlak niet kapot gaat.
Voor werkruimtes met ruwe en ongelijke vloeren en buitenruimtes zijn gegoten wielen of wielen met elastisch rubberen loopvlak ideaal. Gegoten wielen zijn zeer slagvast en daardoor geschikt voor hoge belasting. Ze hebben een zeer lange levensduur en lage slijtage van het loopvlak. De elastische rubberen wielen hebben een harde rubberen kern met een zachte loopvlak en lopen heel licht. De rolweerstand is laag.
Andere factoren bij de wielkeuze
Naast de eigenschappen van de vloer moeten ook andere factoren worden overwogen. De eerste is de elektrische geleidbaarheid. In bepaalde toepassingsgebieden, moeten de wielen elektrisch geleidend of antistatisch zijn, zodat er geen potentieel gevaarlijke elektrostatische ontladingen kunnen ontstaan. Het kan ook gebeuren dat zwarte wielen sporen achterlaten op lichte vloeren. Om dit te voorkomen kunnen wielen worden gebruikt die niet afgeven.