Statisch draagvermogen van TENTE wielen en zwenkwielen
Het statisch draagvermogen werkt als een transportinrichting niet of nauwelijks wordt bewogen. Er wordt berekend welke belasting de wielen en zwenkwielen bij gelijkmatige verdeling van de lading kunnen weerstaan. Hierbij is vooral de statische belasting relevant: Deze belasting beschrijft een gelijkblijvende last in de richting en hoogte. Bij maximale belasting bedraagt de vlaktedruk in het midden van het contactoppervlak van de loopbaan en het wiel 4000 megapascal (MPa). Bij een hogere waarde, wordt de draaibeweging aangetast.
De specificatie voor het statisch draagvermogen vindt u in de productgegevens van de afzonderlijke wielen en zwenkwielen. Houd er rekening mee dat het draagvermogen wordt bepaald onder standaardgebruiksomstandigheden - dat wil zeggen bij een gladde ondergrond, rechtdoor rijden, loopsnelheid, gelijkmatige verdeling van de lading en een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 28°C. Als de transportapparatuur in andere omstandigheden wordt gebruikt met TENTE wielen en zwenkwielen, bijvoorbeeld op een oneffen ondergrond, bij extreme temperaturen of in constant veranderende richtingen, verandert deze waarde.
Statisch of dynamisch
Bij transportapparaten waarvan de wielen en zwenkwielen constant of vaak in beweging zijn, is het dynamisch draagvermogen belangrijk. Deze waarde ligt onder het statisch draagvermogen. Het is ook belangrijk om een veiligheidsfactor in te bouwen bij het bepalen van het vereiste draagvermogen.
Als u vragen hebt over het dynamische of statische draagvermogen, neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren en helpen u bij het vinden van de juiste wielen en zwenkwielen voor uw transportapparaat.