Smeernippel
Een smeernippel, ook wel vetnippel genoemd, is een klein mondstukje dat is verbonden met een wiellager via een schroefdraad. Via de smeernippel komt het nodige smeermiddel bij het lager, zodat het apparaat of de machine duurzaam soepel blijft draaien.
De nippelverbinding maakt het mogelijk om een vetpistool aan te sluiten. Deze pers bouwt druk op, die - in de tegenovergestelde richting van de kracht van een klemveer - een kogellager in het mondstuk beweegt. Het smeermiddel komt zo bij het lager. Als er geen druk meer aanwezig is, keert de kogel terug naar de startpositie en wordt het afgedicht tegen vervuiling. Deze twee functies - de constante smering van het lager bij gelijktijdige bescherming van het smeerpunt tegen invloeden van buitenaf- zorgen ervoor dat machines en installaties altijd in beweging blijven.
Smeernippel in verschillende uitvoeringen
Bij smeernippels wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende varianten, bijvoorbeeld, kegel-, vlakke- en kogelsmeernippels. De eigenschappen van de verschillende vormen zijn volgens DIN gestandaardiseerd. Conische smeernippels hebben bijvoorbeeld conische binnendraad volgens DIN 71412 en zijn geschikt voor zowel handmatig als mechanisch bediende smeerpersen. Aan de andere kant zijn vlakke smeernippels (volgens DIN 3404) uitgerust met een fijne draad voor inschroeven en zijn ze bedoeld voor smeerpunten met een grote hoeveelheid smeermiddelen. Kogelsmeernippels (gestandaardiseerd volgens DIN 3402) worden tegenwoordig nog zelden gebruikt. Ze hebben een conische schroefdraad en vereisen een krachtsluitende verbinding van het mondstuk op de smeerinrichting.
TENTE wielen met smeernippels
TENTE heavy duty-wielen zijn voorzien van een stofkap met geïntegreerde smeernippel. Hiermee wordt de langdurige werking van de wielen gewaarborgd. Op aanvraag zijn bovendien speciale oplossingen mogelijk op basis van de individuele specificaties van de klant.