![](https://cdn.tente.com/media/64/d0/16/1698655768/455-einkaufswagen-desktop.jpg)
Winkelwagen
Als het winkelwagentje niet soepel loopt tijdens het winkelen in de supermarkt of de bouwmarkt, stijgt het stressniveau al snel. Winkelwagens moeten, ook volgeladen, rijcomfort bieden, gemakkelijk te besturen zijn en daarmee over veiligheidsmechanismen beschikken, zodat het winkelwagens niet wegrolt. Met slechte wielen zal dit niet lukken: Wielen kunnen blokkeren, in de verkeerde richting draaien of gewoon zwaar te manoeuvreren zijn.
Winkelwagentjes worden vaak door smalle gangpaden geduwd. Bij een obstakel moeten ze in kleine ruimtes worden gemanoeuvreerd. Met de verkeerde wielen is dit nauwelijks, sturen wordt dan een enorme krachtinspanning. Hoogwaardige zwenkwielen maken het echter mogelijk om eenvoudig te manoeuvreren in alle richtingen. Het is ook belangrijk dat de wielen robuust en bestand tegen schokken zijn. Hiervoor is een stabiele behuizing nodig.
Er moet ook op het materiaal voor het loopvlak worden gelet. Als de wielen sporen achterlaten, dan gaat dit ten koste van de uitstraling van de supermarkt. Derhalve wordt een rubberen loopvlak aanbevolen, omdat dit in de meeste gevallen zelfs bij een hoog gewicht geen sporen achterlaat.
Met TENTE zwenkwielen loopt het winkelwagentje op rolletjes - bij jong en oud
Winkelwagentjes kunnen met TENTE 2875QMP of TENTE 2370PJP wielen worden uitgerust. Beide series hebben een zeer goede loopgedrag, een stabiele behuizing en een hoogwaardige kwaliteit lagers. TENTE-wielen uit de serie 2875QMP zijn bovendien uitgerust met een geïntegreerde rem die het risico verkleint dat de wagen wegrolt. TENTE 2370PJP-wielen hebben een loopvlak van thermoplastisch rubber, het innovatieve Supratech. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten: De rollen met een kleine wieldiameter kan ook gebruikt worden voor kinderwinkelwagentjes.