Rubberbanden
Rubberbanden, ook wel massieve rubberbanden genoemd, worden gemaakt van verschillende elastomeren en kunnen in verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld cilindrisch of conisch, worden geleverd.
Banden uit elastisch massief rubber wordt gekenmerkt door een hoog draagvermogen en een uitstekend rij- en bedieningscomfort. Tegelijkertijd zijn zij zeer goed bestand tegen slijtage en beschermen ze dus de vloer. Omdat de banden geen profiel hebben, kunnen ze ook minder vuil opnemen. Ze hebben echter relatief weinig vering, waardoor ze het beste op vlakke vloeren kunnen worden gebruikt. Het rubber is temperatuurbestendig van -20°C tot +85°C en hierdoor goed geschikt voor vele toepassingen. De draagkracht van de rubberbanden wordt volgens DIN EN 12532 getest bij een snelheid van 4 km/uur of volgens DIN EN 12533 bij een snelheid van 6 km/uur.
Rubberbanden kunnen in verschillende afmetingen worden gemaakt, indien nodig als maatwerkoplossing. Voor uw specifieke mobiliteitsoplossing staan wij graag tot uw beschikking!
Eigenschappen van rubberbanden
Banden uit elastisch massief rubber wordt gekenmerkt door een hoog draagvermogen en een uitstekend rij- en bedieningscomfort. Tegelijkertijd zijn zij zeer goed bestand tegen slijtage en beschermen ze dus de vloer. Omdat de banden geen profiel hebben, kunnen ze ook minder vuil opnemen. Ze hebben echter relatief weinig vering, waardoor ze het beste op vlakke vloeren kunnen worden gebruikt. Het rubber is temperatuurbestendig van -20°C tot +85°C en hierdoor goed geschikt voor vele toepassingen. De draagkracht van de rubberbanden wordt volgens DIN EN 12532 getest bij een snelheid van 4 km/uur of volgens DIN EN 12533 bij een snelheid van 6 km/uur.
Rubberbanden kunnen in verschillende afmetingen worden gemaakt, indien nodig als maatwerkoplossing. Voor uw specifieke mobiliteitsoplossing staan wij graag tot uw beschikking!