![](https://cdn.tente.com/media/51/d1/10/1698404705/234-reach-desktop.jpg)
REACH: Europese regelgeving voor chemische stoffen
In 2007 is de Europese verordening voor chemische stoffen, REACH, ingevoerd met als doel de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën. REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation en Restrictions of Chemicals.
Door de invoering van deze verordening dragen fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers de verantwoordelijkheid voor de chemicaliën die worden gebruikt. Volgens de eerdere wet lag deze verantwoordelijkheid bij de autoriteiten die de veiligheidstests van chemicaliën uitvoerden.
Binnen de volledige toeleveringsketen, dus van de fabrikant of importeur tot aan eventuele bewerkers of tussenpersonen tot aan de verkoper, moet alle informatie over de chemische stoffen volledig worden doorgegeven. Dit geldt met name voor informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat elke stof veilig gebruikt worden.
Het verloop van de REACH-procedure
REACH wordt in drie stappen toegepast. Ten eerste moeten de fabrikanten en importeurs de chemische stoffen evalueren en registreren. De registratie vindt plaats bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) en dit is noodzakelijk om de chemische stoffen in de EU te produceren of te verhandelen. De bedoeling is: "Zonder gegevens geen markt".
Vervolgens worden de registraties door de autoriteiten gecontroleerd op volledigheid. Bij vijf procent van de stoffen, worden de documenten onderzocht om te bepalen of ze voldoen aan alle eisen voor registratie. Ten slotte volgt de goedkeuring, eventueel met beperkingen. Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC: substances of very high concern) worden opgenomen in de zogenaamde kandidatenlijst. Deze stoffen dienen na verloop van tijd te worden vervangen door minder risicovolle chemicaliën.
Bij TENTE worden alle wielen en zwenkwielen indien mogelijk geproduceerd met stoffen die volgens REACH zijn toegestaan en geen beperkingen hebben.