![](https://cdn.tente.com/media/e5/93/a4/1698406046/444-rollenlager-desktop.jpg)
Wiellager
Bij wielen maakt men onderscheid tussen verschillende wiellager: De vier meest voorkomende lagersoorten - glijlagers, wentellagers, conische kogellagers en precisiekogellagers. De keuze van de lager hangt af van verschillende factoren. Dit omvat het transportapparaat waarvoor de wielen nodig zijn en de frequentie en de snelheid waarmee het wordt verplaatst. Zo hebben ziekenhuisbedwielen bijvoorbeeld andere wiellagers nodig dan meubelwielen of heavy duty-wielen.
Het wiellager hoort bij de groep wentellagers, één van de meest gebruikte lagersoorten. In tegenstelling tot de tweede hoofdgroep van het glijlager, heeft het wentellager een buiten- en een binnenring, waartussen de wrijvingsweerstand verminderd door rollende delen. Het wentellager heeft een lagere bouwhoogte dan andere lagers en hoge belastbaarheid. Bovendien is de rolweerstand relatief laag. Wentellagers zijn onderhoudsarm en duurzaam onder normale omstandigheden, als ze worden gesmeerd met duurzaam vet.
Net als bij glijlagers wordt het wentellager gewoonlijk voor transportmiddelen gebruikt, die bij lage snelheid worden bewogen. De rijsnelheid van de wielen die zijn voorzien van een wentellager, mag niet hoger zijn dan ongeveer 4 km/uur.
Gedetailleerd advies over wiellagers bij TENTE
Wij adviseren u graag om u te helpen met het vinden van de juiste TENTE wielen voor uw transportapparaat. We zullen helpen met het vinden van de juiste wentellagers of andere wiellagersvoor uw behoeften, zodat de wielen de ideale loopeigenschappen hebben. Want het wiellager is naast de wieldiameter, zwenklager en het loopvlak één van de factoren die de kwaliteit van de wiel beïnvloeden. Neem contact met ons op voor meer informatie!