Precisiekogellagers
Om alles te laten lopen zoals gepland, heeft elk wiel de juiste wiellager. Het is een van de factoren die de functionele eigenschappen en daarmee de kwaliteit van het wiel bepalen. U kunt kiezen uit verschillende lagers die, afhankelijk van de toepassing, verschillende voordelen bieden. De kwalitatief meest hoogwaardige oplossing is de precisiekogellager. Deze kogellager wordt ook wel radiale kogellager genoemd. Het biedt een lage rolweerstand, zelfs bij zeer hoge belastingen.
Voordelen van precisiekogellagers
Precisiekogellagers hebben een extreem lage speling en voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot de loopeigenschappen, het draagvermogen en de duurzaamheid. De omgeving heeft weinig invloed op de kogellager. Daarom zijn ze bijzonder geschikt wielen van transportapparaten die moeten voldoen aan technisch veeleisende voorwaarden. Ze worden ook veel gebruikt als heavy duty-wielen.
Wiellagers met hittebestendige precisiekogellagers kunnen in extreem koude en warme temperaturen worden gebruikt. Onder deze thermische omstandigheden wordt echter het draagvermogen iets verminderd.
De radiale kogellagers zijn zeer onderhoudsarm. Zelfs bij continu gebruik is de slijtage laag en hoeft de lager niet te worden vervangen. In toepassingsgebieden met strenge hygiënische voorschriften - bijvoorbeeld in de medische sector en de voedingsindustrie - moeten wielen worden voorzien van afgedichte kogellagers.
Met TENTE vindt u de juiste wiellagers
Bij elk transportapparaat moet aan verschillende eisen worden voldaan. Dit heeft invloed op onder andere de keuze voor een wiellager. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste precisiekogellager, glijlager, conische kogellager of een ander wiellager voor uw toepassing. Neem contact met ons op!