Loopvlakmateriaal: Thermoplastische elastomeren
Thermoplastische elastomeren (TPE) verwijst naar kunststoffen die de materiaaleigenschappen van traditionele elastomeren combineren met de voordelen van thermoplasten.
Supratech is vloervriendelijk en biedt een hoog loopcomfort. Het loopvlak is zeer geluidsarm en laat geen sporen achter op de vloer. Bovendien is het gemakkelijk te reinigen en kan het dus worden gebruikt in gebieden waar de hygiëne aan strenge regels is gebonden. De wielen met loopvlak van Supratech worden gekenmerkt door een grote rol- en zwenkweerstand en lopen daardoor heel licht. Vooral in combinatie met een hoogwaardige precisiekogellagers is het thermoplastische rubber geschikt voor grote belasting. Zelfs met een groot gewicht lopen de wielen licht en zijn ze zeer gemakkelijk te manoeuvreren.
Loopvlakmateriaal Supratech – thermoplastisch rubber voor wielen
Supratech is vloervriendelijk en biedt een hoog loopcomfort. Het loopvlak is zeer geluidsarm en laat geen sporen achter op de vloer. Bovendien is het gemakkelijk te reinigen en kan het dus worden gebruikt in gebieden waar de hygiëne aan strenge regels is gebonden. De wielen met loopvlak van Supratech worden gekenmerkt door een grote rol- en zwenkweerstand en lopen daardoor heel licht. Vooral in combinatie met een hoogwaardige precisiekogellagers is het thermoplastische rubber geschikt voor grote belasting. Zelfs met een groot gewicht lopen de wielen licht en zijn ze zeer gemakkelijk te manoeuvreren.