![](https://cdn.tente.com/media/c8/62/20/1698395981/283-logistik_desktop.jpg)
Logistiek
In de logistiek worden dagelijks talloze goederen geladen in orderwagens en door het magazijn naar de transportwagens gebracht. De belading is fysiek zwaar voor de medewerkers en beïnvloedt zowel hun gezondheid als de werkefficiëntie. Om deze reden zijn goede wielen in de logistiek van essentieel belang.
Orderwagens worden constant door het magazijn gereden en beladen. Voor de medewerkers betekent dit constant starten en stoppen, duwen en sturen van de wagens. Als de wielen onder de orderwagens hier niet geschikt voor zijn of van slechte kwaliteit zijn, dan is dit een belasting voor de gezondheid van de magazijnmedewerkers en vermindert het ook de efficiëntie van het werk. Om de bescherming van de medewerkers en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, moeten de juiste wielen worden gekozen. Deze moeten beschikken over zowel goede loopeigenschappen als een hoog draagvermogen. Vooral de wendbaarheid is van groot belang, omdat in het magazijn veel moet worden gestuurd.
Innovatief TENTE E-Drive-systeem voor de logistiek
Naast wielen van hoogwaardige kwaliteit biedt TENTE met het innovatieve E-Drive-systeem een ideale oplossing voor de logistiek. De elektrische rij-ondersteuning maakt het dagelijkse werk eenvoudiger en beschermt de werknemers in het magazijn. Door het indrukken van een knop, wordt het systeem ingeschakeld en is het opstarten probleemloos mogelijk bij een verhoogde richtingstabiliteit. De snelheid kan daarbij traploos veranderd worden. Als het E-Drive-systeem niet wordt gebruikt, dan staat het omhoog zodat de flexibiliteit van de orderwagen gegarandeerd wordt. De wielen zelf zijn uitgerust met elastische rubberen banden die stil en gedempt rijden mogelijk maken en daarmee voor nog meer rijcomfort zorgen.