Kogellager
Kogellagers zijn een ondersoort van wentellagers waarin kogels worden gebruikt als rolelementen tussen binnen- en buitenring. Ze bieden daardoor betere loopeigenschappen vergeleken met andere wiellagers, zoals wiel- of glijlagers. Bij de wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere conische- en precisiekogellagers.
Het grote verschil tussen de twee varianten is dat een precisiekogellager hoofdzakelijk radiale krachten absorbeert, terwijl de conische variant zowel radiale als axiale krachten in één richting kan absorberen. Bovendien is de conische kogellager demonteer- en verstelbaar. Op zijn beurt is de precisiekogellager extreem onderhoudsarm en slijtvast, waardoor deze kogellager bijzonder geschikt is voor ruimtes met strenge hygiënevereisten.
De precisiekogellager, de kwalitatief meest hoogwaardige lager volgens DIN, is even overtuigend door zijn zeer goede loopeigenschappen, hoge belastbaarheid en duurzaamheid. Er kunnen ook speciale hittebestendige kogellagers worden gebruikt bij extreem hoge en lage temperaturen.
Het kiezen van de juiste kogellager
Samen met andere belangrijke factoren, zoals het loopvlak, het zwenklager en de wieldiameter, beïnvloedt het lager de kwaliteit van het hele wiel. Daarom moet altijd het type lager worden gekozen dat geschikt is voor de individuele vereisten. Belangrijke factoren zijn de omgeving waarin de wielen worden gebruikt, de belasting en de duur van gebruik en de snelheid. Bij zeer hoge vereisten is de precisiekogellager het meest geschikt vanwege zijn uitstekende eigenschappen.
Neem contact met ons op als u hulp nodig hebt bij het kiezen van de ideale kogellager – wij helpen u graag!