![](https://cdn.tente.com/media/f2/f3/a8/1698392532/470-flugzeugtrolley02-desktop.jpg)
Vliegtuigtrolleys
In een vliegtuig gebeurt alles in een beperkte ruimte. Vliegtuigtrolleys moeten bijvoorbeeld door smalle gangen worden geschoven en voortdurend worden afgeremd en tot stilstand worden gebracht. Als het cabinepersoneel de controle over de trolley verliest dan kan dit ernstige gevolgen hebben en zelfs een risico voor de passagiers vormen. Om een goede werking van de vliegtuigtrolleys te garanderen, zijn goede wielen daarom van essentieel belang. Ze zijn gemakkelijk te manoeuvreren - zelfs in het smalste gangpad - en toch snel en makkelijk te blokkeren. Dit vereenvoudigt ook het werk van het cabinepersoneel en zorgt zo voor een zeer aangename sfeer.
In vliegtuigen moeten trolleys in kleine ruimtes kunnen worden bewogen en gedraaid. Zwenkwielen zijn hiervoor bijzonder geschikt omdat ze de vliegtuigtrolleys een goede wendbaarheid geven. Omdat veiligheid een zeer belangrijke rol speelt, is een vergrendelsysteem nodig. Hiermee wordt de trolley met een eenvoudige beweging direct geblokkeerd.
Andere eigenschappen die moeten worden overwogen zijn het gewicht van de wielen en het loopgeluid. Hoe meer gewicht het vliegtuig moet vervoeren, des te meer CO2 wordt uitgestoten. Lichtere wielen zorgen voor minder gewicht en dus minder CO2-uitstoot. En natuurlijk is het ook prettiger voor het cabinepersoneel om minder gewicht te manoeuvreren. Een kwaliteitskenmerk bij het vliegen is naast de veiligheid en de service het comfort. Op stille wielen kan de trolley door het vliegtuig worden gereden zonder hierbij de passagiers te storen.
TENTE Aviana-wielen voor vliegtuigtrolleys
TENTE-wielen uit de serie Aviana overtuigen met een hoge kwaliteit en lichte materialen alsmede een centrale vergrendeling. De wielen lopen zeer licht en stil. Zelfs bij turbulentie kunnen de vergrendelbare zwenkwielen betrouwbaar ter plekke veilig vast worden gezet. Naast hun uitstekende functionaliteit hebben de TENTE Aviana-wielen ook een opvallende uitstraling. Ze zijn al onderscheiden met design awards zoals de Design Award van de Duitse Designer Club en de Red Dot Design Award. Ze zijn op aanvraag verkrijgbaar in verschillende kleuren.